Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 604 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-SS

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 400
Hauteur piston (in) 1.5
Poids (lb) 0.44
course piston (in) 1.5
Poids (kg) 0.2
Imperial or Metric Product Impérial
Hauteur piston (mm) 38.1
Effort de maintien maximum (N) 1780
course piston (mm) 38.1
Toggle Lock plus Non
Poussée piston 5/16-18
Gammes de produits 602/604/624
Ecrou de montage (fourni) 606904
Piston Round
Style de base de montage Flange
Product Type Mouvement linéaire
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1/26:1
Matériel standard Acier inoxydable
Type de produit Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé) 606904
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top