Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
604
604
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.44
Kolben Höhe (in)
0.44
Haltekraft (lb)
300
Hub (in)
1.5
Hub (mm)
38.1
Kolben Höhe (mm)
11.2
Maximale Haltekraft (N)
1330
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.2
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
602/604/624
Schubstange
Rund
Befestigungsmutter
606104
Standard-Material
Stahl
Kolbengewinde
5/16-18
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
606104
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktzubehör
207203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
604106
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top