Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

207203

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewinde (in) 5/16-18
Sauger Breite (in) 0.5
Länge (in) 2.72
Länge (mm) 69.1
Sauger Breite (mm) 12.7
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie 603|603-R|605|606|607|607-SQ|609|609-B|615|604|6004|6004-R
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für Handspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Spannerzubehör
Back to Top