Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

207203

Broche Tête Hex - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.72
Largeur capot (in) 0.5
Filet (in) 5/16-18
Largeur capot (mm) 12.7
Longueur (mm) 69.1
Type de produit Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme 603|603-R|605|606|607|607-SQ|609|609-B|615|604|6004|6004-R
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top