Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

61D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 4900.0
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 1.25
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 23000|36000|44000|50000|60000
Innere Trägheit (lb-in²) 4900.0
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 31.8
Innere Trägheit (kgm²) 1.434
Innere Trägheit (kgm²) 1.434
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Vorhandene Getriebe-Antriebe 1800RDM
Detektor Platte 1|2
Ausgang Flansch
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe D-Type
PublishedDate 1674764610000
Familie Overload Clutch
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Back to Top