Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

61D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 1.25
Reglage couple (in-lbs) 23000|36000|44000|50000|60000
Inertie Max (lb-in²) 4900.0
Inertie Max (lb-in²) 4900.0
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 31.8
Inertie interne (kgm²) 1.434
Inertie interne (kgm²) 1.434
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille Overload Clutch
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Plaque de detection 1|2
Gammes de produits D-Type
Type de produit Flange Output
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Sortie Bride
Index Drive associé 1800RDM
PublishedDate 1674764610000
Back to Top