Destaco Logo

620 - 620 - Schubstangenspanner

Serie ansehen:

Serie 620

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.5
  • Länge (in)11.63
  • Weite (in)2.25 in
  • Bevorzugter MarktNA/SA
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Hub (in)1.11
  • Kolben Höhe (in)1.7
  • Andruckspindel (empfohlen)210203
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
Similar Products