Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
624-MMRSS
624-MMRSS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
700
Gewicht (lb)
1.63
Kolben Höhe (in)
0.81
Hub (in)
2.63
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Haltekraft (N)
3110
Hub (mm)
66.8
Kolben Höhe (mm)
20.6
Gewicht (kg)
0.74
Andruckspindel (empfohlen)
624105-M
Produktreihe
602/604/624
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde
M10
Zusatzverriegelung
Ja
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Edelstahl
Schubstange
Rund
Andruckspindel inklusive
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Befestigungsmutter
624105-M
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top