Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
624-SS
624-SS
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.63
Kolben Höhe (in)
2.63
Gewicht (lb)
1.63
Haltekraft (lb)
700
Kolben Höhe (mm)
66.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Haltekraft (N)
3110
Gewicht (kg)
0.74
Hub (mm)
66.8
Produkt Typen
Edelstahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Befestigungsmutter
624905
Schubstange
Rund
Zusatzverriegelung
Nein
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
602/604/624
Standard-Material
Edelstahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
624905
Kolbengewinde
3/8-16
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Produktart
Schubstangenspanner
Produktzubehör
237943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top