Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-SS

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 2.63
course piston (in) 2.63
Poids (lb) 1.63
Effort de maintien (lbf) 700
Poids (kg) 0.74
Hauteur piston (mm) 66.8
course piston (mm) 66.8
Effort de maintien maximum (N) 3110
Imperial or Metric Product Impérial
Goupille (recommandé) 624905
Matériel standard Acier inoxydable
Ecrou de montage (fourni) 624905
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston 3/8-16
Piston Round
Product Type Mouvement linéaire
Type de produit Acier inoxydable
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 49:1/21:1
Toggle Lock plus Non
Goupille incluse? Non
Gammes de produits 602/604/624
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
237943
Broche Inox T�te Hex -4
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top