Bride de Serrage Manuel
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

237943

Clamp Accessories
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Filet (in) 3/8-16
Pour diamètre de broche (in) 3/8
Largeur capot (in) 0.56
Longueur (in) 2.75
Largeur capot (mm) 14.2
Longueur (mm) 69.9
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme 624-SS
Type d'accessoires Broche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
Back to Top