Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
624
624
Schubstangenspanner in Einschraubversion ermöglichen eine flexible Handgriffeinstellung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.63
Haltekraft (lb)
700
Kolben Höhe (in)
0.79
Hub (in)
2.63
Hub (mm)
66.8
Maximale Haltekraft (N)
3110
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.74
Kolben Höhe (mm)
20.1
Andruckspindel (empfohlen)
624105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Befestigungsmutter
624105
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
49:1/21:1
Zusatzverriegelung
Nein
Kolbengewinde
3/8-16
Standard-Material
Stahl
Schubstange
Rund
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
602/604/624
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktzubehör
624106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top