Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624

Montage en face avant
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 2.63
Effort de maintien (lbf) 700
Hauteur piston (in) 0.79
Poids (lb) 1.63
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 66.8
Poids (kg) 0.74
Effort de maintien maximum (N) 3110
Hauteur piston (mm) 20.1
Goupille (recommandé) 624105
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ecrou de montage (fourni) 624105
Poussée piston 3/8-16
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage Flange
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Piston Round
Type de produit Corps fileté
Goupille incluse? Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 49:1/21:1
Gammes de produits 602/604/624
Accessoires de produit
624106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top