Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
650
650
Schubstangenspanner in massiver Ausführung für extrem hohe Spannkräfte
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolben Höhe (in)
2.25
Haltekraft (lb)
16000.0
Hub (in)
3
Gewicht (lb)
5.69
Hub (mm)
76.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Kolben Höhe (mm)
57.2
Maximale Haltekraft (N)
71000.0
Gewicht (kg)
2.58
Andruckspindel inklusive
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
25:1
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Standard
Schubstange
Rund
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Kolbengewinde
5/8-11
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
650
Andruckspindel (empfohlen)
250203
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1674162651000
Produktzubehör
250203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top