Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 650 Series straight line action clamps are designed for heavy duty push/pull clamping and to allow the handle to rotate and fall below the mounting plane to lock in retracted position.

650

Modèle le plus puissant de la gamme
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 2.25
Poids (lb) 5.69
course piston (in) 3
Effort de maintien (lbf) 16000.0
Imperial or Metric Product Impérial
Effort de maintien maximum (N) 71000.0
course piston (mm) 76.2
Hauteur piston (mm) 57.2
Poids (kg) 2.58
Gammes de produits 650
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674162651000
Toggle Lock plus Non
Goupille incluse? Non
Style de base de montage Flange
Piston Round
Type de produit Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 25:1
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille (recommandé) 250203
Poussée piston 5/8-11
Accessoires de produit
250203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top