Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
41.962
output_radial_capactiry_lb_english
3915.0
Innere Trägheit (lb-in²)
568.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8506.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959.0
b10_torque_capacity_inlb_english
8506.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
10011.0
maximum_torque_inlb_english
10011.0
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042.0
center_distance_in_english
7.729
Innere Trägheit (lb-in²)
568.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.748
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422.0
b10_torque_capacity_nm_metric
961.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
196.3166
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464.0
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
output_radial_capactiry_n_metric
17422.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00139
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.012
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Maximales Drehmoment (Nm)
1131.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087.0
Maximales Drehmoment (Nm)
1131.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
961.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95