maximum_torque_inlb_english
10011.0
Capacité poussée axiale (lb)
2042.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Inertie Max (lb-in²)
568.0
Distance du centre (in)
7.729
Capacité sortie radiale (lb)
3915.0
output_radial_capactiry_lb_english
3915.0
Inertie Max à 20 Index par mn
41.962
Couple Maxi (in-lb)
10011.0
Diametre surface de montage (in)
4.3
Inertie Max à 20 Index par mn
4.748
center_distance_in_english
7.729
Hauteur surface de montage (in)
8.8
b10_torque_capacity_inlb_english
8506.0
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
output_shaft_dia_in_english
2.0
Inertie Max (lb-in²)
568.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
8506.0
Couple Maxi (Nm)
1131.0
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Inertie Max à 20 Index par mn
0.012
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Couple Maxi (Nm)
1131.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
B10 Capactité de couple (Nm)
961.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00139
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
b10_torque_capacity_nm_metric
961.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464.0
Capacité poussée axiale (N)
9087.0
Capacité sortie radiale (N)
17422.0
Distance du centre (mm)
196.3
output_radial_capactiry_n_metric
17422.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087.0
Inertie interne (kgm²)
0.166
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464.0
center_distance_mm_metric
196.3166
Inertie interne (kgm²)
0.166