Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

662P3H48-270

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.0
height_t0_mounting_surface_in_english 8.75
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 12959.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 8446.0
Höhe zur Montagefläche (in) 8.8
output_shaft_dia_in_english 2.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8446.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 94.45
Durchmesser Montagefläche (in) 4.3
Innere Trägheit (lb-in²) 568.0
output_radial_capactiry_lb_english 3915.0
Innere Trägheit (lb-in²) 568.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 3915.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 11.309
maximum_torque_inlb_english 9767.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2042.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 9767.0
center_distance_in_english 6.28
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2042.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 12959.0
Distanz zum Zentrum (in) 6.28
height_t0_mounting_surface_mm_metric 222.25
Durchmesser Montagefläche (mm) 108.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 954.0
center_distance_mm_metric 159.512
Axiale Ausgangsleistung (N) 9087.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.028
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
output_radial_capactiry_n_metric 17422.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 17422.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 222.3
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1464.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1464.0
b10_torque_capacity_nm_metric 954.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9087.0
Maximales Drehmoment (Nm) 1104.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.166
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00331
Distanz zum Zentrum (mm) 159.5
Maximales Drehmoment (Nm) 1104.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.166
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 50.8
Produktreihe 662P
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±36
Bewegung ms
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Serie 662P
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie Parallel
PublishedDate 1674677527000
Ausgang Welle
Basismodell 662P3H48-270
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Anschläge 3.0
Back to Top