Hauteur surface de montage (in)
8.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959.0
maximum_torque_inlb_english
9767.0
Inertie Max (lb-in²)
568.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
Diametre surface de montage (in)
4.3
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
8446.0
Couple Maxi (in-lb)
9767.0
Inertie Max à 20 Index par mn
94.45
Distance du centre (in)
6.28
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042.0
center_distance_in_english
6.28
output_radial_capactiry_lb_english
3915.0
Capacité sortie radiale (lb)
3915.0
Inertie Max (lb-in²)
568.0
Inertie Max à 20 Index par mn
11.309
b10_torque_capacity_inlb_english
8446.0
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
output_shaft_dia_in_english
2.0
Capacité poussée axiale (lb)
2042.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00331
Couple Maxi (Nm)
1104.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464.0
output_radial_capactiry_n_metric
17422.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
B10 Capactité de couple (Nm)
954.0
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
center_distance_mm_metric
159.512
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
954.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087.0
Capacité sortie radiale (N)
17422.0
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Inertie interne (kgm²)
0.166
Capacité poussée axiale (N)
9087.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.028
Distance du centre (mm)
159.5
Couple Maxi (Nm)
1104.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Inertie interne (kgm²)
0.166
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464.0