output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042.0
b10_torque_capacity_inlb_english
9738.0
center_distance_in_english
7.729
maximum_torque_inlb_english
9684.0
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
28.285
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
9684.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042.0
output_radial_capactiry_lb_english
3915.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.039
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
Innere Trägheit (lb-in²)
568.0
Innere Trägheit (lb-in²)
568.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
9738.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00089
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1100.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
Maximales Drehmoment (Nm)
1094.0
output_radial_capactiry_n_metric
17422.0
center_distance_mm_metric
196.3166
b10_torque_capacity_nm_metric
1100.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422.0
Maximales Drehmoment (Nm)
1094.0