Capacité sortie radiale (lb)
3915.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
output_radial_capactiry_lb_english
3915.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959.0
Diametre surface de montage (in)
4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042.0
Distance du centre (in)
7.729
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959.0
b10_torque_capacity_inlb_english
9738.0
center_distance_in_english
7.729
B10 Capactité de couple (in-lb)
9738.0
maximum_torque_inlb_english
9684.0
Capacité poussée axiale (lb)
2042.0
Inertie Max à 20 Index par mn
28.285
Hauteur surface de montage (in)
8.8
Inertie Max à 20 Index par mn
3.039
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Inertie Max (lb-in²)
568.0
Inertie Max (lb-in²)
568.0
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Couple Maxi (in-lb)
9684.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
b10_torque_capacity_nm_metric
1100.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
center_distance_mm_metric
196.3166
Couple Maxi (Nm)
1094.0
Inertie interne (kgm²)
0.166
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087.0
Capacité poussée axiale (N)
9087.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00089
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464.0
output_radial_capactiry_n_metric
17422.0
B10 Capactité de couple (Nm)
1100.0
Couple Maxi (Nm)
1094.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Distance du centre (mm)
196.3
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Capacité sortie radiale (N)
17422.0
Inertie interne (kgm²)
0.166