Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

662RA4H40-270

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 3.0
center_distance_in_english 3.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 103.373
output_shaft_dia_in_english 2.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.56
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 6903.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 5239.0
output_radial_capactiry_lb_english 2842.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 12.771
Durchmesser Montagefläche (in) 4.56
Axiale Ausgangsleistung (lb) 5239.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 8067.0
Höhe zur Montagefläche (in) 15.57
Innere Trägheit (lb-in²) 172.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.57
Innere Trägheit (lb-in²) 172.0
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.0
b10_torque_capacity_inlb_english 6903.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2842.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2959.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2959.0
maximum_torque_inlb_english 8067.0
output_radial_capactiry_n_metric 12647.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 23314.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 780.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 115.8
Distanz zum Zentrum (mm) 76.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 334.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 12647.0
center_distance_mm_metric 76.2
Innere Trägheit (kgm²) 0.0503
Höhe zur Montagefläche (mm) 395.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 334.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 50.8
Innere Trägheit (kgm²) 0.0503
output_thrust_axial_capacity_n_metric 23314.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 115.824
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00374
Maximales Drehmoment (Nm) 912.0
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
b10_torque_capacity_nm_metric 780.0
Maximales Drehmoment (Nm) 912.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 395.478
Ausgang Welle
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Produktreihe 662RA
Anschläge 4.0
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 662RA4H40-270
Bewegung ms
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1674507945000
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Familie RA
Serie 662RA
Genauigkeit (arcsec) ±36
Back to Top