Camco Schrittgetriebe für Automobil, Pharma und Elektronik

RECHTWINKLIGE SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG - SERIE RA
Märkte
Produkte | Accuracy (arcsec) | Produkttypen | Zölliges oder metrisches Produkt | Radiale Ausgangsleistung (N) | Schalt -Periode (Grad) | Axiale Ausgangsleistung (N) | Höhe zur Montagefläche (mm) | Ausgang | Innere Trägheit (lb-in²) | Anschläge | B10 Drehmoment Kapazität (Nm) | Max. Drehmoment (in-lbs) | Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) | B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) | Durchmesser Montagefläche (mm) | Max. Drehmoment (Nm) | Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) | Durchmesser Ausgangswelle (mm) | Distanz zum Zentrum (mm) | Innere Trägheit (kgm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 120 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 12 | 177 | 1392 | 183 | 1568 | 71.374 | 157 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 12 | 146 | 1444 | 183 | 1290 | 71.374 | 163 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | 15 | 16 | 161 | 1346 | 183 | 1426 | 71.374 | 152 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | ||||
48 | 3605 | 180 | 6257 | 197.612 | 15 | 16 | 333 | 1779 | 183 | 2947 | 71.374 | 201 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | ||||
48 | 3605 | 180 | 6257 | 197.612 | 15 | 24 | 214 | 1430 | 183 | 1894 | 71.374 | 162 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | ||||
48 | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | 15 | 24 | 185 | 1448 | 183 | 1640 | 71.374 | 164 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | ||||
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 330 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 2 | 67 | 697 | 183 | 595 | 71.374 | 79 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 3 | 180 | 1710 | 183 | 1591 | 71.374 | 193 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | 3605 | 180 | 6257 | 197.612 | 15 | 4 | 255 | 1616 | 183 | 2257 | 71.374 | 183 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | ||||
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 4 | 210 | 1999 | 183 | 1858 | 71.374 | 226 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 120 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 6 | 229 | 1523 | 183 | 2024 | 71.374 | 172 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 6 | 193 | 1894 | 183 | 1711 | 71.374 | 214 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 120 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 8 | 266 | 1735 | 183 | 2354 | 71.374 | 196 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
48 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 3605 | 270 | 6257 | 197.612 | Welle | 15 | 8 | 225 | 2133 | 183 | 1987 | 71.374 | 241 | 1620 | 25.4 | 49.2125 | 0.00439 | |
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 120 | 10133 | 279.4 | Welle | 44 | 12 | 359 | 3165 | 785 | 3176 | 85.852 | 358 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0129 | |
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 270 | 10133 | 290.322 | Welle | 44 | 12 | 309 | 3214 | 785 | 2738 | 85.852 | 363 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0129 | |
37 | 8838 | 270 | 10133 | 290.322 | 45 | 2 | 233 | 2390 | 785 | 2061 | 85.852 | 270 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0132 | ||||
37 | 8838 | 180 | 10133 | 290.322 | 44 | 3 | 322 | 3231 | 785 | 2852 | 85.852 | 365 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0129 | ||||
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 270 | 10133 | 279.4 | Welle | 45 | 3 | 267 | 2757 | 785 | 2360 | 85.852 | 312 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0132 | |
37 | 8838 | 126 | 10133 | 290.322 | 43 | 4 | 412 | 3463 | 785 | 3648 | 85.852 | 391 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0126 | ||||
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 270 | 10133 | 279.4 | Welle | 45 | 4 | 306 | 3123 | 785 | 2710 | 85.852 | 353 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0132 | |
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 120 | 10133 | 279.4 | Welle | 45 | 6 | 359 | 3098 | 785 | 3179 | 85.852 | 350 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0132 | |
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 270 | 10133 | 279.4 | Welle | 45 | 6 | 295 | 3031 | 785 | 2613 | 85.852 | 342 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0132 | |
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 120 | 10133 | 279.4 | Welle | 43 | 8 | 430 | 3728 | 785 | 3802 | 85.852 | 421 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0126 | |
37 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 8838 | 270 | 10133 | 279.4 | Welle | 43 | 8 | 358 | 3672 | 785 | 3172 | 85.852 | 415 | 6951 | 41.275 | 60.325 | 0.0126 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 270 | 23314 | 395.478 | Welle | 165 | 12 | 509 | 5320 | 334 | 4504 | 115.824 | 601 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0483 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 90 | 23314 | 414.528 | Welle | 165 | 12 | 626 | 5429 | 334 | 5536 | 115.824 | 613 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0483 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 270 | 23314 | 414.528 | Welle | 172 | 2 | 738 | 6300 | 334 | 6534 | 115.824 | 711 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 180 | 23314 | 414.528 | Welle | 172 | 3 | 694 | 7060 | 334 | 6146 | 115.824 | 798 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 270 | 23314 | 395.478 | Welle | 172 | 3 | 668 | 6968 | 334 | 5913 | 115.824 | 787 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 120 | 23314 | 414.528 | Welle | 172 | 4 | 876 | 7685 | 334 | 7751 | 115.824 | 868 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 270 | 23314 | 395.478 | Welle | 172 | 4 | 780 | 8067 | 334 | 6903 | 115.824 | 912 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 120 | 23314 | 395.478 | Welle | 169 | 6 | 853 | 7173 | 334 | 7551 | 115.824 | 811 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0495 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 270 | 23314 | 395.478 | Welle | 169 | 6 | 694 | 7151 | 334 | 6138 | 115.824 | 808 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0495 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 270 | 23314 | 395.478 | Welle | 172 | 8 | 812 | 8433 | 334 | 7187 | 115.824 | 953 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 | |
36 | RA -Winkel Schrittschaltgetriebe | Zölliges | 12647 | 90 | 23314 | 414.528 | Welle | 172 | 8 | 1015 | 7830 | 334 | 8987 | 115.824 | 885 | 2959 | 50.8 | 76.2 | 0.0503 |