Destaco Logo

RECHTWINKLIGE SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG - SERIE RA

Default Image

400RA3H24-270 - RA - Trommelkurvengetriebe

Serie ansehen:

RA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)183
  • Axiale Ausgangsleistung (N)6257
  • Durchmesser Ausgangswelle (mm)25.4
  • Durchmesser Montagefläche (mm)71.374
  • Höhe zur Montagefläche (mm)197.612
  • Innere Trägheit (kgm²)0.00439
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.005
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.00065
  • Maximales Drehmoment (Nm)193
  • Radiale Ausgangsleistung (N)3605

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model400RA3H24-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Ähnliche Produkte