Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

662RA6H40-270

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 3.0
Innere Trägheit (lb-in²) 169.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.57
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2959.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 17.094
output_shaft_dia_in_english 2.0
b10_torque_capacity_inlb_english 6138.0
maximum_torque_inlb_english 7151.0
Durchmesser Montagefläche (in) 4.56
output_radial_capactiry_lb_english 2842.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 137.936
Axiale Ausgangsleistung (lb) 5239.0
Höhe zur Montagefläche (in) 15.57
Maximales Drehmoment (in-lb) 7151.0
center_distance_in_english 3.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 6138.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.56
output_thrust_axial_capacity_lb_english 5239.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2959.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2842.0
Innere Trägheit (lb-in²) 169.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0495
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 50.8
Höhe zur Montagefläche (mm) 395.5
b10_torque_capacity_nm_metric 694.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 23314.0
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
Durchmesser Montagefläche (mm) 115.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.005
mounting_surface_diameter_mm_metric 115.824
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Innere Trägheit (kgm²) 0.0495
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.04
output_thrust_axial_capacity_n_metric 23314.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 334.0
Distanz zum Zentrum (mm) 76.2
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 334.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 694.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 12647.0
Maximales Drehmoment (Nm) 808.0
center_distance_mm_metric 76.2
Maximales Drehmoment (Nm) 808.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 395.478
output_radial_capactiry_n_metric 12647.0
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 662RA6H40-270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe 662RA
Anschläge 6.0
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Familie RA
Bewegung ms
Serie 662RA
Genauigkeit (arcsec) ±36
Ausgang Welle
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
PublishedDate 1674503080000
Back to Top