Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

662RA6H40-270

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2959.0
b10_torque_capacity_inlb_english 6138.0
Inertie Max (lb-in²) 169.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 5239.0
Capacité sortie radiale (lb) 2842.0
Couple Maxi (in-lb) 7151.0
Inertie Max (lb-in²) 169.0
center_distance_in_english 3.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.57
Inertie Max à 20 Index par mn 17.094
output_shaft_dia_in_english 2.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 6138.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.56
output_radial_capactiry_lb_english 2842.0
maximum_torque_inlb_english 7151.0
Diametre arbre de sortie (in) 2.0
Capacité poussée axiale (lb) 5239.0
Diametre surface de montage (in) 4.56
Hauteur surface de montage (in) 15.57
Distance du centre (in) 3.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2959.0
Inertie Max à 20 Index par mn 137.936
Couple Maxi (Nm) 808.0
Capacité sortie radiale (N) 12647.0
output_radial_capactiry_n_metric 12647.0
Capacité poussée axiale (N) 23314.0
Couple Maxi (Nm) 808.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.005
Diametre surface de montage (mm) 115.8
mounting_surface_diameter_mm_metric 115.824
b10_torque_capacity_nm_metric 694.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 23314.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 334.0
Diametre arbre de sortie (mm) 50.8
Hauteur surface de montage (mm) 395.5
B10 Capactité de couple (Nm) 694.0
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric 395.478
Inertie interne (kgm²) 0.0495
Imperial or Metric Product Impérial
Distance du centre (mm) 76.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 334.0
center_distance_mm_metric 76.2
Inertie interne (kgm²) 0.0495
Inertie Max à 20 Index par mn 0.04
Stops 6.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Sortie de l'arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille RA
Modèle de base 662RA6H40-270
Sortie Arbre
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±36
Répétabilité (arcsec) ±9
Gammes 662RA
PublishedDate 1674503080000
Gammes de produits 662RA
Période d'indexage (deg) 270.0
Back to Top