Maximales Drehmoment (in-lb)
8433.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.57
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2959.0
Durchmesser Montagefläche (in)
4.56
Höhe zur Montagefläche (in)
15.57
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
center_distance_in_english
3.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
26.779
output_shaft_dia_in_english
2.0
b10_torque_capacity_inlb_english
7187.0
maximum_torque_inlb_english
8433.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.0
Innere Trägheit (lb-in²)
172.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
215.438
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7187.0
Innere Trägheit (lb-in²)
172.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
5239.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.0
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2842.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.063
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
812.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
12647.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
115.8
b10_torque_capacity_nm_metric
812.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Maximales Drehmoment (Nm)
953.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
395.478
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0503
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
334.0
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
395.5
Distanz zum Zentrum (mm)
76.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
76.2
Maximales Drehmoment (Nm)
953.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
23314.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00784
Innere Trägheit (kgm²)
0.0503