Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

662RA8H40-270

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
height_t0_mounting_surface_in_english 15.57
Hauteur surface de montage (in) 15.57
center_distance_in_english 3.0
Capacité sortie radiale (lb) 2842.0
Inertie Max (lb-in²) 172.0
Couple Maxi (in-lb) 8433.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2959.0
b10_torque_capacity_inlb_english 7187.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 5239.0
Inertie Max à 20 Index par mn 215.438
maximum_torque_inlb_english 8433.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 7187.0
output_radial_capactiry_lb_english 2842.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.56
Diametre surface de montage (in) 4.56
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2959.0
Diametre arbre de sortie (in) 2.0
Inertie Max à 20 Index par mn 26.779
output_shaft_dia_in_english 2.0
Capacité poussée axiale (lb) 5239.0
Distance du centre (in) 3.0
Inertie Max (lb-in²) 172.0
B10 Capactité de couple (Nm) 812.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 115.824
b10_torque_capacity_nm_metric 812.0
Diametre arbre de sortie (mm) 50.8
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00784
output_thrust_axial_capacity_n_metric 23314.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.063
Capacité poussée axiale (N) 23314.0
Couple Maxi (Nm) 953.0
Diametre surface de montage (mm) 115.8
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
Couple Maxi (Nm) 953.0
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité sortie radiale (N) 12647.0
output_radial_capactiry_n_metric 12647.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 334.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 334.0
Distance du centre (mm) 76.2
Hauteur surface de montage (mm) 395.5
Inertie interne (kgm²) 0.0503
Inertie interne (kgm²) 0.0503
center_distance_mm_metric 76.2
height_t0_mounting_surface_mm_metric 395.478
Répétabilité (arcsec) ±9
Stops 8.0
Gammes 662RA
Sortie Arbre
PublishedDate 1674504574000
Famille RA
Mouvement ms
Type de produit Sortie de l'arbre
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 270.0
Précision (arcsec) ±36
Modèle de base 662RA8H40-270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 662RA
Back to Top