Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

662RA8H40-90

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
b10_torque_capacity_inlb_english 8987.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.573
Durchmesser Montagefläche (in) 4.56
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 29.785
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2959.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 5239.0
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.0
output_radial_capactiry_lb_english 2842.0
Höhe zur Montagefläche (in) 16.32
Maximales Drehmoment (in-lb) 7830.0
Distanz zum Zentrum (in) 3.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 8987.0
center_distance_in_english 3.0
Innere Trägheit (lb-in²) 172.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 5239.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2842.0
Innere Trägheit (lb-in²) 172.0
maximum_torque_inlb_english 7830.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.56
height_t0_mounting_surface_in_english 16.32
output_shaft_dia_in_english 2.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2959.0
b10_torque_capacity_nm_metric 1015.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 334.0
output_radial_capactiry_n_metric 12647.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 414.5
Innere Trägheit (kgm²) 0.0503
Maximales Drehmoment (Nm) 885.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1015.0
Distanz zum Zentrum (mm) 76.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 334.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 23314.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 115.824
center_distance_mm_metric 76.2
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm) 885.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.009
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 50.8
Radiale Ausgangsleistung (N) 12647.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 414.528
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00105
output_thrust_axial_capacity_n_metric 23314.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0503
Durchmesser Montagefläche (mm) 115.8
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
Basismodell 662RA8H40-90
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Produktreihe 662RA
Schalt -Periode (Grad) 90.0
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Familie RA
Anschläge 8.0
Bewegung ms
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Serie 662RA
PublishedDate 1674506891000
Genauigkeit (arcsec) ±36
Ausgang Welle
Back to Top