Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

662RA8H40-90

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur surface de montage (in) 16.32
Inertie Max (lb-in²) 172.0
Diametre surface de montage (in) 4.56
Diametre arbre de sortie (in) 2.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8987.0
Couple Maxi (in-lb) 7830.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 8987.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2959.0
Distance du centre (in) 3.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2959.0
height_t0_mounting_surface_in_english 16.32
output_shaft_dia_in_english 2.0
Capacité sortie radiale (lb) 2842.0
maximum_torque_inlb_english 7830.0
Inertie Max (lb-in²) 172.0
Capacité poussée axiale (lb) 5239.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 5239.0
output_radial_capactiry_lb_english 2842.0
Inertie Max à 20 Index par mn 3.573
center_distance_in_english 3.0
Inertie Max à 20 Index par mn 29.785
mounting_surface_diameter_in_english 4.56
Inertie Max à 20 Index par mn 0.009
Inertie interne (kgm²) 0.0503
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric 23314.0
Inertie interne (kgm²) 0.0503
B10 Capactité de couple (Nm) 1015.0
Imperial or Metric Product Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric 1015.0
Distance du centre (mm) 76.2
mounting_surface_diameter_mm_metric 115.824
Diametre arbre de sortie (mm) 50.8
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 334.0
Couple Maxi (Nm) 885.0
Couple Maxi (Nm) 885.0
Capacité sortie radiale (N) 12647.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00105
height_t0_mounting_surface_mm_metric 414.528
Capacité poussée axiale (N) 23314.0
Hauteur surface de montage (mm) 414.5
center_distance_mm_metric 76.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 334.0
Diametre surface de montage (mm) 115.8
output_radial_capactiry_n_metric 12647.0
Gammes 662RA
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Répétabilité (arcsec) ±9
Modèle de base 662RA8H40-90
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Arbre
Stops 8.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 90.0
Famille RA
Type de produit Sortie de l'arbre
PublishedDate 1674506891000
Gammes de produits 662RA
Précision (arcsec) ±36
Mouvement ms
Back to Top