Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 670-1MB Series straight line action clamps feature precision clamping for high production, adjustable collet-type bushing that minimizes radial plunger movement, and plunger with a flat surface for anti rotation.

670-1MBPLS

Präziser Schubstangenspanner mit einstellbarem Übertotpunkt und Schubstangenführung für hohe Wiederholgenauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 2400
Gewicht (lb) 4.21
Hub (in) 2.24
Kolben Höhe (in) 1.37
Gewicht (kg) 1.91
Maximale Haltekraft (N) 10680
Hub (mm) 57
Kolben Höhe (mm) 34.8
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Kolbengewinde M12
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 670/690
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Rund
Produkt Typen Präzision
Back to Top