Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
670-1MBPLS
670-1MBPLS
Modèle de haute précision. Possibilité de rattrapage du jeu
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
course piston (in)
2.24
Hauteur piston (in)
1.37
Poids (lb)
4.21
Effort de maintien (lbf)
2400
course piston (mm)
57
Poids (kg)
1.91
Hauteur piston (mm)
34.8
Effort de maintien maximum (N)
10680
Poussée piston
M12
Piston
Round
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Précision
Style de base de montage
Flange
Matériel standard
Acier
Gammes de produits
670/690
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus
Non
Back to Top