Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)3.27
- Höhe (mm)161.80
- Länge (mm)240.03
- Weite (mm)101.60
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)38
- Kolben Höhe (mm)41.3
- Maximale Haltekraft (N)22240
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM16
- SchubstangeRund
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl