Hydraulisches Spannen
Destaco’s 70537-D1 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are single action.

70537-DG

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 6610.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (in) 0.35
Hub (mm) 9.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 29400.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674242453000
Befestigung Einschraubzylinder
Produktreihe 705
Back to Top