Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
70537-DG
70537-DG
Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.35
Pression Max (PSI)
5075.0
Force de serrage Max (lbf)
6610.0
Pression Max (bar)
350.0
Course (mm)
9.0
Force de serrage Max (N)
29400.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
705
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Vérin à piston creux hydraulique à simple effet
PublishedDate
1674242453000
Back to Top