Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E08101-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.39
Max. Spannkraft (lb) 330.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (mm) 10.0
Max. Spannkraft (N) 1470.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 721E
PublishedDate 1674160550000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top