Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
721E08101-1
721E08101-1
Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
330.0
Pression Max (PSI)
5075.0
Course (in)
0.39
Force de serrage Max (N)
1470.0
Course (mm)
10.0
Pression Max (bar)
350.0
Gammes de produits
721E
PublishedDate
1674160550000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - simple action
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top