Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
721E16121-1
721E16121-1
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Betriebsdruck (PSI)
5075.0
Max. Spannkraft (lb)
1518.0
Hub (in)
0.47
Hub (mm)
12.0
Max. Spannkraft (N)
6755.0
Max. Betriebsdruck (bar)
350.0
PublishedDate
1674160272000
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
721E
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung
Einschraubzylinder
Back to Top