Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E20401-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 2124.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (in) 1.57
Hub (mm) 40.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 9450.0
PublishedDate 1674162219000
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 721E
Back to Top