Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E25155-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.59
Max. Spannkraft (lb) 2613.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 3625.0
Hub (mm) 15.0
Max. Betriebsdruck (bar) 250.0
Max. Spannkraft (N) 11625.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung Einschraubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1674161737000
Produktreihe 721E
Back to Top