Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
721E25155-1
721E25155-1
Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
2613.0
Pression Max (PSI)
3625.0
Course (in)
0.59
Force de serrage Max (N)
11625.0
Course (mm)
15.0
Pression Max (bar)
250.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674161737000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - simple action
Gammes de produits
721E
Back to Top