Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
721E25255-1
721E25255-1
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
2585.0
Hub (in)
0.98
Max. Betriebsdruck (PSI)
2625.0
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Max. Spannkraft (N)
11500.0
Hub (mm)
25.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Produktreihe
721E
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1674162324000
Back to Top