Dispositifs de Serrage Hydraulique
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E25255-1

Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 2625.0
Force de serrage Max (lbf) 2585.0
Course (in) 0.98
Force de serrage Max (N) 11500.0
Course (mm) 25.0
Pression Max (bar) 250.0
PublishedDate 1674162324000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 721E
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Cylindre hydraulique visse - simple action
Back to Top