Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E25405-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.57
Max. Spannkraft (lb) 2562.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 3625.0
Max. Spannkraft (N) 11400.0
Hub (mm) 40.0
Max. Betriebsdruck (bar) 250.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 721E
PublishedDate 1674160725000
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top