Dispositifs de Serrage Hydraulique
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E25405-1

Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 3625.0
Course (in) 1.57
Force de serrage Max (lbf) 2562.0
Course (mm) 40.0
Force de serrage Max (N) 11400.0
Pression Max (bar) 250.0
PublishedDate 1674160725000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Cylindre hydraulique visse - simple action
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 721E
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top