Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E40161-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 9630.0
Hub (in) 0.63
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (mm) 16.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 42840.0
Produktreihe 721E
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1674160919000
Befestigung Einschraubzylinder
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top