Dispositifs de Serrage Hydraulique
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E40161-1

Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 5075.0
Course (in) 0.63
Force de serrage Max (lbf) 9630.0
Course (mm) 16.0
Force de serrage Max (N) 42840.0
Pression Max (bar) 350.0
PublishedDate 1674160919000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Cylindre hydraulique visse - simple action
Gammes de produits 721E
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top