Hydraulisches Spannen
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E50251-1

Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Max. Spannkraft (lb) 14996.0
Hub (in) 0.98
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Max. Spannkraft (N) 66710.0
Hub (mm) 25.0
Produktreihe 721E
Befestigung Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
PublishedDate 1674160834000
Back to Top