Hydraulisches Spannen
These double action hydraulic short-stroke cylinders are primarily used for operating double action hydraulic punching, notching and cutting units.

725D35151-2

THIS PRODUCT IS DISCONTINUED/NOT AVAILABLE. Diese doppeltwirkenden Hydraulik-Kurzhubzylinder werden hauptsächlich zum Betreiben von doppeltwirkenden Hydraulik-Loch-, Ausklink- und Abschneideinheiten eingesetzt. Montageflansche sind auf Anfrage erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 7569.0
Hub (in) 0.59
Max. Betriebsdruck (PSI) 5000.0
Hub (mm) 15.0
Max. Spannkraft (N) 33670.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
product_web_status legacy
Befestigung Einschraubzylinder
Produkt Typen Hydraulik Kurzhubzylinder
Produktreihe 725D
PublishedDate 1692711230000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
show_at_website Legacy
Back to Top