Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
726D25221-2
726D25221-2
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
1008.0
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Max. Spannkraft (N)
4750.0
Gewicht (kg)
1.85
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
726D
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/726D25221-2.STEP
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1686231538000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung
Einschraubzylinder
Back to Top